Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium-Leergehäuse) , Aluminiumgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Metallgehäuse, Klippon K (Aluminium-Leergehäuse) , Aluminiumgehäuse

Standard-Stückpreis:
33.45
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Breite(mm)

Verfeinern nach

  • 170
  • 175
  • 200
  • 280
  • Zurücksetzen
Höhe(mm)

Verfeinern nach

  • 80
  • 130
  • 160
  • 230
  • Zurücksetzen
Tiefe(mm)

Verfeinern nach

  • 57
  • 90
  • 100
  • 111
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
170
130
90
4 Arbeitstage
72.80

0342400000
Teilenummer : 0342400000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 72.80

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    170
  • Höhe(mm)
    130
  • Tiefe(mm)
    90
  • Werkstoff
    Aluminiumdruckguss
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66/67/68
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Montage
    Nicht wählbar
  • Repräsentativer Standard
    CUL
200
160
100
73 Arbeitstage
82.08

0342500000
Teilenummer : 0342500000
Lieferzeit 73 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 82.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    200
  • Höhe(mm)
    160
  • Tiefe(mm)
    100
  • Werkstoff
    Aluminiumdruckguss
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66/67/68
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Montage
    Nicht wählbar
  • Repräsentativer Standard
    CUL
175
80
57
4 Arbeitstage
33.45

0573500000
Teilenummer : 0573500000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 33.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    175
  • Höhe(mm)
    80
  • Tiefe(mm)
    57
  • Werkstoff
    Aluminiumdruckguss
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66/67/68
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Montage
    Nicht wählbar
  • Repräsentativer Standard
    CUL
280
230
111
4 Arbeitstage
160.72

0573700000
Teilenummer : 0573700000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 160.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    280
  • Höhe(mm)
    230
  • Tiefe(mm)
    111
  • Werkstoff
    Aluminiumdruckguss
  • Schutzfunktion (umweltbeständig)
    IP66/67/68
  • Montageplatte
    Separat erhältlich
  • Montage
    Nicht wählbar
  • Repräsentativer Standard
    CUL

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support