• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Insulok Kabelbinder mit Lamellenfuß und innenseitiger Verzahnung【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder mit Lamellenfuß und innenseitiger Verzahnung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Used for fix-mounting to a chassis, panel, wall, etc.
Fir tree mount and Insulok assembly product.
· Fir tree mount shape is compatible with a wide range of plate thicknesses which contributes to a reduction in the number of parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T30RFT4-HSW
T30RFT5-HSB
T50RFT7-HSB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Banddurchmesser
(mm)
Betriebstemperaturbereich (Max.)
(°C)
Umweltbeständigkeit Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)
Befestigungsbohrung ⌀
(mm)
Maximale Stärke Montageplatte
(mm)
Passende Schraubengröße

42.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -3.515231110Witterungsbeständig/wärmebeständigUL94V-21353,3 bis 4,03M4

36.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.515231105WärmebeständigUL94HB1354,5 bis 5,03M6

46.37 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 104.620245105WärmebeständigUL94V-22256,5 bis 7,07M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Stk. Werkstoff Nylon 66
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Spezielle Funktion/Anwendung Buchsenbefestigung

Technischer Support