Insulok AB-Kabelbinder, witterungsbeständig【25-1,000 Stk. pro Packung】

Insulok AB-Kabelbinder, witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
Insulok tie for electrical work (for indoor and outdoor use). Fixes securely with light insertion resistance and prevents slippage. The flexibility of the band simplifies operation.

[Features]
· Use in indoor or outdoor locations with exposure to ultraviolet rays.
· Excellent for lateral deviation (slippage) prevention in the same way as the standard type. Secure binding is possible with light insertion resistance.
· For outside zinc-plated steep plate surroundings, coastal regions where salt corrosion is an issue, and in mountainous or snowy regions where it may be exposed to the effects of snow-melting agents and anti-freeze, please use Galvalok (Nylon 11 weather-resistant grade).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AB80-W-100
AB80-W-1000
AB1000-W
AB100-W-100
AB100-W-1000
AB1300-W
AB150-W
AB190-W
AB200-W
AB250-W
AB270-W
AB300-W
AB350-W
AB380-W
AB450-W
AB550-W
AB800-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Standard Anzahl mit Packungen
(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)

9.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,0 - 16802.2Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard10080

21.04 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,0 - 16802.2Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100080

79.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10152 - 33010958.9-25780

9.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,0 - 221002.5Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard10080

22.23 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101,0 - 221002.5Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100080

91.88 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10152 - 40513258.9-25780

10.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101,0 - 361523.5Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100135

24.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,5 - 502023.6Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100135

13.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,5 - 502024.6Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100225

19.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,5 - 652514.8Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100270

35.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102,0 - 702704.8Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100225

22.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101,5 - 803014.8Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100270

22.68 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103,0 - 1003807.6Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard50535

46.08 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102,5 bis 1053834.8Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard100225

42.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015,0 - 1304607.6-50535

35.89 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104,0 - 14554113Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard251115

61.47 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 108,0 - 2458208.8-25780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon 66 Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 85

Technischer Support