Spiralschlauch 12, Nylon, witterungsbeständig

Spiralschlauch 12, Nylon, witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
[Features]
· Various types of wire wear and damage prevention and binding.
· Nylon spiral 12 offers excellent chemical resistance, weather resistance, low temperature tolerance, and oil resistance.
· As resistance to calcium chloride is strong, please use for outdoor environments especially where contact with anti-freeze products is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-13N12-W

Teilenummer
TS-13N12-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

227.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Witterungsbeständig/Innen- und Außeneinsatz Innendurchmesser(mm) 11.8 Außendurchmesser(mm) 13.8
Dicke(mm) 1.0 Länge 50 m/Stück Farbe Schwarz
Werkstoff Nylon 12

Sie befinden sich auf der Seite für Spiralschlauch 12, Nylon, witterungsbeständig, die Teilenummer ist TS-13N12-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-13N12-W.

Technischer Support