• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Insulok Doppelring, witterungsbeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok Doppelring, witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
[Features]
· Connecting two insuloks with a duo ring achieves the same function as that of a double head tie.
· Weatherproof grade enables use outdoors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LOK04-W

Teilenummer
LOK04-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

34.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Werkstoff Nylon 66
Umweltbeständigkeit Witterungsbeständig Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94V-2 Passende Kabelbinder von Insulok Bis zu Ausführung T120

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Doppelring, witterungsbeständig, die Teilenummer ist LOK04-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LOK04-W.

Technischer Support