Insulok Kabelbinder mit Riemen-Verschlussmanschette, schwer entflammbar und witterungsbeständig【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder mit Riemen-Verschlussmanschette, schwer entflammbar und witterungsbeständig
  • Mengenrabatt
Enables the securing of narrow diameter harnesses by using the remaining length of the bolt (8-mm MIN). Resistant to damaging the surface of the wires. The metal and adhesive clips are interchangeable.

[Features]
· For using the wires while they are attached to chassis, panels, and walls, etc.
· Enables the securing of narrow diameter harnesses by using the remaining length of the bolt (8-mm MIN).
· When bound, the serrated band surface is on the outside of the cable tie. Therefore, the structure makes it difficult to damage the surface of the wires.
· The metal clip and adhesive clips are interchangeable. Therefore, this saves space and reduces the quantity of product—which is useful for saving cost and reducing weight.
· A weather-resistant grade that can be used outdoors.
· This product has excellent heat resistance and can be used under ambient temperatures up to 110°C.
· This product is used in a variety of industries such as automobiles, rolling stock, construction, transportation machines, electricity, electronics, and machinery, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T50SOSSBD-M6-HSW

Teilenummer
T50SOSSBD-M6-HSW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.68 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 3,0 bis 30 Gesamtlänge L(mm) 175 Breite A(mm) 5.7
Material Nylon 66 Farbe Schwarz Klasse Witterungsbeständig / Wärmebeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Anzahl mit Packungen(Buch) 100 Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 150
Auswahl Insulok-Kabelbinder M6 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder mit Riemen-Verschlussmanschette, schwer entflammbar und witterungsbeständig, die Teilenummer ist T50SOSSBD-M6-HSW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T50SOSSBD-M6-HSW.

Technischer Support