Heißluft-Entlötgerät (Ersatzteile HS-559)

Heißluft-Entlötgerät (Ersatzteile HS-559)
Replacement parts for the HS-559, a small, hot air, non-contact type desoldering device for SMDs. Also suitable for use with lead free solder. Set Temperature: 220 to 445°C. Nozzle not included.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS-551
HS-552
HS-553
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stift-Innendurchmesser x Stückzahl

22.14 €

1 6 Arbeitstage 2,0 mm φ x 1 Stift

34.92 €

1 6 Arbeitstage 1,3 mm φ x 2 Stifte

40.73 €

1 6 Arbeitstage 1,2 mm φ x 3 Stifte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen Düse Passendes Modell HS-559

Technischer Support