Überbrückungsschiene mit Isolierbeschichtung【1-10 Stk. pro Packung】

Überbrückungsschiene mit Isolierbeschichtung
  • Mengenrabatt
Features an insulation coating for increased safety. Features an insulation coating and is available in a wide variety of colors, enabling use in a variety of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BB7.62-2
BB7.62-2(3.5)
BB7.62-4(3.5)
BB7.62-6(3.5)
BB7.62-8
BB7.62-8(3.5)
BB7.62-10(3.5)
BB7.62-40
BB7.62-40(3.5)
GB7.62-2
GB7.62-4
GB7.62-6
GB7.62-8
GB7.62-10
GB7.62-10(3.5)
OB7.62-2
OB7.62-4
OB7.62-6
OB7.62-8
OB7.62-10
OB7.62-10(3.5)
OB7.62-40
OB7.62-40(3.5)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Pole
(P)
Beschichtungsfarbe Passende Klemme

9.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -2SchwarzFür M3-Klemme

9.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 102SchwarzFür M3,5-Klemme

12.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 104SchwarzFür M3,5-Klemme

16.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 106SchwarzFür M3,5-Klemme

19.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 108SchwarzFür M3-Klemme

19.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 108SchwarzFür M3,5-Klemme

2.13 €

5 5 Arbeitstage 1010SchwarzFür M3,5-Klemme

88.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -40SchwarzFür M3-Klemme

89.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1040SchwarzFür M3,5-Klemme

9.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 102GrünFür M3-Klemme

12.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 104GrünFür M3-Klemme

16.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 106GrünFür M3-Klemme

19.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 108GrünFür M3-Klemme

20.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 1010GrünFür M3-Klemme

20.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 1010GrünFür M3,5-Klemme

9.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 102OrangeFür M3-Klemme

12.93 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 104OrangeFür M3-Klemme

16.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 106OrangeFür M3-Klemme

19.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 108OrangeFür M3-Klemme

20.84 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage -10OrangeFür M3-Klemme

20.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 1010OrangeFür M3,5-Klemme

88.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 1040OrangeFür M3-Klemme

89.73 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 10 Arbeitstage 1040OrangeFür M3,5-Klemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte Produkte Für alle Klemmenblöcke Überbrückungsschiene, Abstand(mm) 7.62 Klemmenform Typ Y
Länge(mm) 18

Technischer Support