Überbrückungsschiene für CNT15-10【1-10 Stk. pro Packung】

Überbrückungsschiene für CNT15-10
  • Mengenrabatt
Features an insulation coating for increased safety. Available in a wide variety of colors, enabling use in a variety of applications.

[Features]
· Use as a corner terminal.
· Be careful when wiring as the upper and lower levels have the same polarity for ten poles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BB8.5-2
BB8.5-4
BB8.5-8
BB8.5-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole
(P)
Anzahl Stk. im Paket
(Stück)

10.67 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

210

15.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

410

2.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8-

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte Produkte Für alle Klemmenblöcke Überbrückungsschiene, Abstand(mm) 8.5 Klemmenform Typ Y
Beschichtungsfarbe Schwarz

Technischer Support