Überbrückungsschiene für den Anschluss von zwei Einheiten【10 Stk. pro Packung】

Überbrückungsschiene für den Anschluss von zwei Einheiten
  • Mengenrabatt
Features an insulation coating for increased safety. For two unit connections. Available in a wide variety of colors, enabling use in a variety of applications.

[Features]
· Use when wanting to connect common wiring with two terminals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BB10RY-2

Teilenummer
BB10RY-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.57 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte Produkte Für PCRY-4M1 Überbrückungsschiene, Abstand(mm) 10 Anzahl der Pole(P) 2
Klemmenform Typ Y Beschichtungsfarbe Schwarz Anzahl Stk. im Paket(Stück) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Überbrückungsschiene für den Anschluss von zwei Einheiten, die Teilenummer ist BB10RY-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BB10RY-2.

Technischer Support