• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Filter, Serie HR

Filter, Serie HR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Can be used as a replacement filter for HF - P type fan filters.
· Can also be applied to heat dissipation holes as a dust-prevention filter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HR1030
HR2550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)

1.74 €

1 5 Arbeitstage 10300100

4.12 €

1 5 Arbeitstage 10500250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Filter Farbe/Oberflächenbehandlung Grau t(mm) 3
Werkstoff Polyurethanschaum

Technischer Support