Serie D4000

Serie D4000
  • Mengenrabatt
The D4000 series is optimal for 20A commercial power supply line use.

[Features]
• Small high current contact point: By increasing the number of contact areas, this newly designed contact point ensures Hertzian stress is divided among 4 contact positions.
• This not only provides current capacity (rated for 20A maximum), but also increases reliability tremendously.
• Sequential contact: When circuits are electrified through static electricity or other currents, this product can be used to perform mating via a sequential process, initially by grounding the mating site.
• Long tab was developed for sequential connection use with tab contacts.
• By using this long tab in combination with a normal tab contact, a sequential connection environment architecture can be created.
• High current tine (lead): This type of tine (lead) mounts to a circuit board, and is a newly developed folding V-shaped tine.
• Although the joining area with the circuit board is wide, the through hole is extremely small, and this allows for easy pattern routing (patent pending).
• Lock feeling: The clear locking sound and vibration that are apparent to the operator during mating ensure that work can be completed even in environments where visual inspection is not possible, without producing any malfunctions such as incomplete mating (partial mating).
• Keying: The housing has a keying (slit) installed, and by using X keys and Y keys for different purposes, improper mating can be prevented.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-1747276-2
1-1747276-4
1-1747277-2
1-1747414-4
1-1747535-3
1-1747535-4
2-1747276-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anzahl der Pole Anwendung Verdrahtungsverfahren Ausführung Taste Beschichtung Anzahl mit Packungen
(Stück)
Hinweis Oberflächenbehandlung

1.03 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse2KabelanschlussCrimpGehäuseXNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.25 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse4KabelanschlussCrimpGehäuseXNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

2.34 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker2Für PCBLötmittelStiftleiste (Standard)XGold 0,38 μm-Gehäuseteil: UL94V-0, Thermoplast-PBT mit Glaskontakt und Zapfen-Teil: KupferlegierungKontakt, Zapfen: Nickelsubstrat vergoldet

1.48 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4KabelanschlussCrimpGehäuseXNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.46 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3PlattenmontageCrimpGehäuseXNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.51 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker4PlattenmontageCrimpGehäuseXNA-UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

1.33 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse2KabelanschlussCrimpGehäuseYNA1200UL94V-0, glasfaserverstärktes Thermoplast-PBT-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Katakana Katakana Dynamisch
Nennspannung(V) 600 Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Eigenschaften 1-Zeilen-Ausführung/Ausführung mit hoher Stehspannung Rastermaß(mm) 6.35
Passende Drahtgröße(AWG) 16/14/12 Farbe Schwarz Serie D-4200S
Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit(Mal) 25 Maximaler Kontaktwiderstand(mΩ) 10 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +105

Technischer Support