Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Blende) | Farbspezifikationen (Rahmen) | Gummifüße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 36.5 | 100.5 | Schwarz | Schwarz | B-P41 | ||
39.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 70 | 36.5 | 100.5 | Silber | Silber | B-P41 | ||
42.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 36.5 | 100.5 | Schwarz | Schwarz | B-P41 | ||
42.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 36.5 | 100.5 | Silber | Silber | B-P41 | ||
43.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 36.5 | 100.5 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
48.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 36.5 | 100.5 | Silber | Silber | B-P42 | ||
52.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 36.5 | 100.5 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
52.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 200 | 36.5 | 100.5 | Silber | Silber | B-P42 | ||
59.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 250 | 36.5 | 100.5 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
59.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 250 | 36.5 | 100.5 | Silber | Silber | B-P42 | ||
47.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 55 | 140 | Schwarz | Schwarz | B-P41 | ||
47.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 80 | 55 | 140 | Silber | Silber | B-P41 | ||
51.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 110 | 55 | 140 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
51.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 110 | 55 | 140 | Silber | Silber | B-P42 | ||
58.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 55 | 140 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
58.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 160 | 55 | 140 | Silber | Silber | B-P42 | ||
66.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 220 | 55 | 140 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
66.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 220 | 55 | 140 | Silber | Silber | B-P42 | ||
82.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 290 | 55 | 140 | Schwarz | Schwarz | B-P42 | ||
82.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 290 | 55 | 140 | Silber | Silber | B-P42 | ||
62.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 90 | 65.5 | 168.5 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
62.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 65.5 | 168.5 | Silber | Silber | B-P43 | ||
68.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 65.5 | 168.5 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
68.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 65.5 | 168.5 | Silber | Silber | B-P43 | ||
77.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 170 | 65.5 | 168.5 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
77.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 170 | 65.5 | 168.5 | Silber | Silber | B-P43 | ||
91.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 250 | 65.5 | 168.5 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
91.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 65.5 | 168.5 | Silber | Silber | B-P43 | ||
109.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 65.5 | 168.5 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
97.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 330 | 65.5 | 168.5 | Silber | Silber | B-P43 | ||
88.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 75 | 230 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
88.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 75 | 230 | Silber | Silber | B-P43 | ||
97.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 250 | 75 | 230 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
97.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 250 | 75 | 230 | Silber | Silber | B-P43 | |
93.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 75 | 230 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
93.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 330 | 75 | 230 | Silber | Silber | B-P43 | ||
112.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 75 | 230 | Schwarz | Schwarz | B-P43 | ||
112.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 430 | 75 | 230 | Silber | Silber | B-P43 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Gemisch | Schutzart (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Montagesockel | Ohne Montagesockel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Blende)
Farbspezifikationen(Rahmen)
Gummifüße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften