Abgeschrägtes Gehäuse, Serie TS

Abgeschrägtes Gehäuse, Serie TS
Sloped Case (TS)

[Features]
· Chassis employs SPCCt1.0 black paint for TS-4 only.
· Included screws correspond to M3 × 6 binding screws.
· Cover / chassis one-sided protective sheet included (however, no protective sheet is included for the TS-4).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-11
TS-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

24.45 €

1 5 Arbeitstage 1011070150

36.51 €

1 6 Arbeitstage 10150107200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel
Farbspezifikationen(Korpus) HL Silber-Alumit Gummifüße B-P2

Technischer Support