Wasserdichter / staubdichter ABS-Kasten, Serie SC

Wasserdichter / staubdichter ABS-Kasten, Serie SC
Waterproof / Dustproof ABS Box (SC)

[Features]
· The design cover conceals all mounting screws to provide a clean appearance.
· By simply opening up the design cover, it can be removed from the underlying surface without opening/closing the top cover.
· Also ideal for cases where a touch panel is mounted to the top surface and used as a control device.
· Cover dropping is prevented by attaching an included plastic hinge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SC17-28-6

Teilenummer
SC17-28-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.48 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 170 H(mm) 60
T(mm) 280 Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) IP65
Montagesockel Ohne Montagesockel Farbspezifikationen(Korpus) Hellgrau Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Hellgrau
Betriebstemperaturbereich(°C) -5 bis 60 Selbstlöschend(UL94) V-0 Anzugsmoment(N-▪m) 0,75 bis 1

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter / staubdichter ABS-Kasten, Serie SC, die Teilenummer ist SC17-28-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SC17-28-6.

Technischer Support