Kunststoffkasten mit abnehmbarer oberer Abdeckung, Serie PR

Kunststoffkasten mit abnehmbarer oberer Abdeckung, Serie PR
Removable Top Cover Plastic Box (PR)

[Features]
· Extremely cleanly-designed plastic box with tapered corners.
· Top cover detachable even when attached to a wall, making maintenance simple.
· Use on desks with the top cover surface facing down.
· The cover mounting screws are secured using insert nuts enabling repeated opening/closing and providing a sturdy structure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PR-105B
PR-105G
PR-140B
PR-140G
PR-200B
PR-200G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)

6.89 €

1 5 Arbeitstage 101054065Schwarz

6.89 €

1 5 Arbeitstage 101054065Hellgrau

9.99 €

1 5 Arbeitstage 101404590Schwarz

8.89 €

1 5 Arbeitstage 101404590Hellgrau

16.06 €

1 5 Arbeitstage 1020050135Schwarz

16.06 €

1 5 Arbeitstage 1020050135Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) NA
Montagesockel Ohne Montagesockel Selbstlöschend(UL94) HB

Technischer Support