Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KLB081006 |
KLB101006 |
KLB101008 |
KLB101306 |
KLB101308 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 100 | 60 | -40 bis 90 | ||
140.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 100 | 60 | -40 bis 90 | ||
141.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 100 | 80 | -40 bis 90 | ||
144.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100 | 130 | 60 | -40 bis 90 | ||
131.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 130 | 80 | -10 bis 60 |
Loading...
Anwendung | Steuerkasten | Werkstoff | Edelstahl | Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich | Einbauposition | Für den Einsatz in Innenbereichen und im Freien | Farbspezifikationen(Korpus) | Polierung Nr. 400 |
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) | Polierung Nr. 400 | Anzugsmoment(N-▪m) | 1.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften