Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten zum Öffnen und Schließen, Serie WPCP

Wasserdichter / staubdichter Polycarbonat-Kasten zum Öffnen und Schließen, Serie WPCP
Waterproof/Dustproof Polycarbonate Openable/Closeable Box (WPCP)

[Features]
· This is a box for electric and electronic devices from intermediate sizes to large sizes.
· This cabinet type openable/closeable box features a protective grade of IP65 (not available in some models) as well as easy maintenance.
· There are 2 types of top covers, white-gray and clear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WPCP202013G
WPCP202013T
WPCP202018G
WPCP202018T
WPCP203013G
WPCP203013T
WPCP203018G
WPCP203018T
WPCP204013G
WPCP204013T
WPCP204018G
WPCP204018T
WPCP303013G
WPCP303013T
WPCP303018G
WPCP303018T
WPCP304013G
WPCP304013T
WPCP304018G
WPCP304018T
WPCP306013G
WPCP306013T
WPCP306018G
WPCP306018T
WPCP404013G
WPCP404013T
WPCP404018G
WPCP404018T
WPCP406013G
WPCP406013T
WPCP406018G
WPCP406018T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Schutzart (IP) Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)

100.61 €

1 9 Arbeitstage 10200132200IP65Weißgrau

100.61 €

1 10 Arbeitstage -200132200IP65Transparenz

122.37 €

1 9 Arbeitstage 10200187200IP65Weißgrau

142.10 €

1 11 Arbeitstage 10200187200IP65Transparenz

122.02 €

1 9 Arbeitstage 10200132300IP65Weißgrau

122.02 €

1 6 Arbeitstage 10200132300IP65Transparenz

150.60 €

1 11 Arbeitstage 10200187300IP65Weißgrau

150.60 €

1 11 Arbeitstage 10200187300IP65Transparenz

139.66 €

1 11 Arbeitstage 10200132400IP65Weißgrau

124.17 €

1 9 Arbeitstage 10200132400IP65Transparenz

171.79 €

1 11 Arbeitstage 10200187400IP65Weißgrau

171.79 €

1 9 Arbeitstage 10200187400IP65Transparenz

144.01 €

1 9 Arbeitstage 10300132300IP65Weißgrau

144.01 €

1 10 Arbeitstage 10300132300IP65Transparenz

178.79 €

1 9 Arbeitstage 10300187300IP65Weißgrau

178.79 €

1 10 Arbeitstage 10300187300IP65Transparenz

165.58 €

1 10 Arbeitstage 10300132400IP65Weißgrau

165.58 €

1 9 Arbeitstage 10300132400IP65Transparenz

203.35 €

1 10 Arbeitstage 10300187400IP65Weißgrau

203.35 €

1 9 Arbeitstage 10300187400IP65Transparenz

269.55 €

1 9 Arbeitstage 10300132600NAWeißgrau

269.55 €

1 9 Arbeitstage 10300132600NATransparenz

318.48 €

1 9 Arbeitstage 10300187600NAWeißgrau

318.48 €

1 9 Arbeitstage 10300187600NATransparenz

196.52 €

1 9 Arbeitstage 10400132400NAWeißgrau

196.52 €

1 9 Arbeitstage 10400132400NATransparenz

240.61 €

1 9 Arbeitstage 10400187400NAWeißgrau

240.61 €

1 9 Arbeitstage 10400187400NATransparenz

337.87 €

1 11 Arbeitstage 10400132600NAWeißgrau

337.87 €

1 10 Arbeitstage 10400132600NATransparenz

388.94 €

1 11 Arbeitstage 10400187600NAWeißgrau

388.94 €

1 9 Arbeitstage 10400187600NATransparenz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff Kunststoff Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Standard CE / UL Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Betriebstemperaturbereich(°C) -20 bis 75
Selbstlöschend(UL94) V-2

Technischer Support