Kunststoffgehäuse, Öffnen und Schließen durch einmaliges Berühren, Serie SU

Kunststoffgehäuse, Öffnen und Schließen durch einmaliges Berühren, Serie SU
One-Touch Openable/Closeable Plastic Case (SU)

[Features]
· This case features a soft and curvy design.
· A new white model which is suited for indoor installation is now available.
· Perfect for use as a wall mounted case.
· A one-touch openable/closeable structure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SU-140G
SU-180G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)

7.36 €

1 6 Arbeitstage 10140110

8.59 €

1 6 Arbeitstage 10180125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten H(mm) 35 Werkstoff Kunststoff
Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel Farbspezifikationen(Korpus) Hellgrau
Selbstlöschend(UL94) HB

Technischer Support