Kleiner wasserdichter / staubdichter Edelstahlkasten (mit Verschraubung) , Serie KSB

Kleiner wasserdichter / staubdichter Edelstahlkasten (mit Verschraubung) , Serie KSB
Small Waterproof and Dustproof Stainless Steel Box (screw type) (KSB)

[Features]
· This small box features a screw-based waterproof and dustproof structure.
· Made of stainless steel (SUS 304) having superior corrosion, salt, and weather resistance.
· Box is effective for reducing both internal and external electromagnetic waves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSB081006
KSB101006
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)

119.91 €

1 6 Arbeitstage -80

123.58 €

1 6 Arbeitstage 10100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

H(mm) 100 T(mm) 60 Werkstoff Edelstahl
Schutzart (IP) IP65 Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Einbauposition Für den Einsatz in Innenbereichen und im Freien
Farbspezifikationen(Korpus) Polierung Nr. 400 Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Polierung Nr. 400 Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis 90
Anzugsmoment(N-▪m) 1.2

Technischer Support