Schaltkasten mit Griff, Serie FCH

Schaltkasten mit Griff, Serie FCH
Control Box with Handle

[Features]
- A total of 46 aluminum boxes are available, including 23 different sizes, 2 different heights, 5 different widths and 5 different depths.
- Attached handle makes it easy to carry around.
- Handle tolerates loads of up to 25 kgf.
- Simple design, with the frame made of extruded aluminum and the corner elements made of ABS resin.
- Panel structure includes both a screw-in and an inlay side; either side can be placed in front.
- Frame structure includes a slide nut for mounting a chassis or DIN rail.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCH8-20-15BB
FCH8-20-15GS
FCH8-20-20BB
FCH8-20-20GS
FCH8-25-15BB
FCH8-25-15GS
FCH8-25-20BB
FCH8-25-20GS
FCH8-25-25BB
FCH8-25-25GS
FCH8-30-20BB
FCH8-30-20GS
FCH8-30-25BB
FCH8-30-25GS
FCH8-30-30BB
FCH8-30-30GS
FCH8-35-20BB
FCH8-35-20GS
FCH8-35-25BB
FCH8-35-25GS
FCH8-35-30BB
FCH8-35-30GS
FCH8-40-25BB
FCH8-40-25GS
FCH8-40-30BB
FCH8-40-30GS
FCH8-40-40BB
FCH8-40-40GS
FCH10-30-20BB
FCH10-30-20GS
FCH10-30-25BB
FCH10-30-25GS
FCH10-30-30BB
FCH10-30-30GS
FCH10-35-20BB
FCH10-35-20GS
FCH10-35-25BB
FCH10-35-25GS
FCH10-35-30BB
FCH10-35-30GS
FCH10-40-25BB
FCH10-40-25GS
FCH10-40-30BB
FCH10-40-30GS
FCH10-40-40BB
FCH10-40-40GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Blende)

68.04 €

1 5 Arbeitstage 1020075.4150Schwarz/SchwarzSchwarz

69.79 €

1 5 Arbeitstage 1020075.4150Silber/GrauSilber

73.79 €

1 6 Arbeitstage 1020075.4200Schwarz/SchwarzSchwarz

68.27 €

1 6 Arbeitstage 1020075.4200Silber/GrauSilber

70.82 €

1 6 Arbeitstage 1025075.4150Schwarz/SchwarzSchwarz

74.34 €

1 6 Arbeitstage 1025075.4150Silber/GrauSilber

78.70 €

1 6 Arbeitstage 1025075.4200Schwarz/SchwarzSchwarz

82.21 €

1 5 Arbeitstage 1025075.4200Silber/GrauSilber

84.55 €

1 6 Arbeitstage 1025075.4250Schwarz/SchwarzSchwarz

88.95 €

1 5 Arbeitstage -25075.4250Silber/GrauSilber

84.28 €

1 6 Arbeitstage 1030075.4200Schwarz/SchwarzSchwarz

79.16 €

1 6 Arbeitstage -30075.4200Silber/GrauSilber

90.68 €

1 6 Arbeitstage 1030075.4250Schwarz/SchwarzSchwarz

85.92 €

1 6 Arbeitstage -30075.4250Silber/GrauSilber

98.63 €

1 6 Arbeitstage 1030075.4300Schwarz/SchwarzSchwarz

105.14 €

1 6 Arbeitstage 1030075.4300Silber/GrauSilber

91.02 €

1 6 Arbeitstage 1035075.4200Schwarz/SchwarzSchwarz

85.78 €

1 6 Arbeitstage 1035075.4200Silber/GrauSilber

98.02 €

1 6 Arbeitstage -35075.4250Schwarz/SchwarzSchwarz

93.25 €

1 6 Arbeitstage 1035075.4250Silber/GrauSilber

106.26 €

1 6 Arbeitstage 1035075.4300Schwarz/SchwarzSchwarz

102.77 €

1 6 Arbeitstage 1035075.4300Silber/GrauSilber

106.01 €

1 6 Arbeitstage 1040075.4250Schwarz/SchwarzSchwarz

101.43 €

1 6 Arbeitstage 1040075.4250Silber/GrauSilber

117.01 €

1 6 Arbeitstage 1040075.4300Schwarz/SchwarzSchwarz

127.93 €

1 6 Arbeitstage 1040075.4300Silber/GrauSilber

99.13 €

1 6 Arbeitstage 1040075.4400Schwarz/SchwarzSchwarz

110.69 €

1 6 Arbeitstage 1040075.4400Silber/GrauSilber

93.25 €

1 6 Arbeitstage 10300100.4200Schwarz/SchwarzSchwarz

95.00 €

1 6 Arbeitstage 10300100.4200Silber/GrauSilber

88.80 €

1 6 Arbeitstage 10300100.4250Schwarz/SchwarzSchwarz

103.03 €

1 6 Arbeitstage -300100.4250Silber/GrauSilber

96.50 €

1 6 Arbeitstage 10300100.4300Schwarz/SchwarzSchwarz

113.46 €

1 6 Arbeitstage 10300100.4300Silber/GrauSilber

100.76 €

1 6 Arbeitstage 10350100.4200Schwarz/SchwarzSchwarz

103.05 €

1 6 Arbeitstage 10350100.4200Silber/GrauSilber

108.28 €

1 6 Arbeitstage 10350100.4250Schwarz/SchwarzSchwarz

111.97 €

1 6 Arbeitstage 10350100.4250Silber/GrauSilber

117.65 €

1 6 Arbeitstage 10350100.4300Schwarz/SchwarzSchwarz

123.79 €

1 6 Arbeitstage 10350100.4300Silber/GrauSilber

104.68 €

1 6 Arbeitstage 10400100.4250Schwarz/SchwarzSchwarz

122.49 €

1 6 Arbeitstage 10400100.4250Silber/GrauSilber

114.02 €

1 6 Arbeitstage 10400100.4300Schwarz/SchwarzSchwarz

95.00 €

1 6 Arbeitstage 10400100.4300Silber/GrauSilber

96.03 €

1 6 Arbeitstage 10400100.4400Schwarz/SchwarzSchwarz

117.23 €

1 6 Arbeitstage 10400100.4400Silber/GrauSilber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA
Montagesockel Optionale Elemente erhältlich

Technischer Support