Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Obere Abdeckung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 53 | 36 | 55 | Weißgrau | ||
18.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 53 | 36 | 55 | Transparenz | ||
23.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 53 | 36 | 65 | Weißgrau | ||
23.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53 | 36 | 65 | Transparenz | ||
32.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 56 | 82 | Weißgrau | ||
32.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 56 | 82 | Transparenz | ||
35.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 86 | 82 | Weißgrau | ||
35.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 86 | 82 | Transparenz | ||
35.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 56 | 120 | Weißgrau | ||
35.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 56 | 120 | Transparenz | ||
30.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 86 | 120 | Weißgrau | ||
40.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 86 | 120 | Transparenz | ||
41.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 56 | 160 | Weißgrau | ||
41.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 80 | 56 | 160 | Transparenz | ||
46.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 86 | 160 | Weißgrau | ||
46.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 86 | 160 | Transparenz | ||
44.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 56 | 122 | Weißgrau | ||
44.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 56 | 122 | Transparenz | ||
38.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 86 | 122 | Weißgrau | ||
50.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 86 | 122 | Transparenz | ||
58.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 120 | 91 | 160 | Weißgrau | |
62.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 120 | 91 | 160 | Transparenz | ||
50.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 86 | 200 | Weißgrau | ||
64.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120 | 86 | 200 | Transparenz | ||
59.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 150 | 76 | 200 | Weißgrau | ||
62.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 91 | 240 | Weißgrau | ||
81.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 91 | 240 | Transparenz | ||
100.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 121 | 240 | Weißgrau | ||
100.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 160 | 121 | 240 | Transparenz | ||
93.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 86 | 300 | Weißgrau | ||
93.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 86 | 300 | Transparenz | ||
109.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 230 | 111 | 300 | Weißgrau | ||
92.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 230 | 111 | 300 | Transparenz |
Loading...
Werkstoff | Polycarbonat-Kunststoff | Schutzart (IP) | IP65 | Montagesockel | Optionale Elemente erhältlich |
---|---|---|---|---|---|
Standard | CE / UL | Farbspezifikationen(Korpus) | Weißgrau | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 bis 75 |
Selbstlöschend(UL94) | V-2 | Anzugsmoment(N-▪m) | 1 bis 1,5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Obere Abdeckung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften