EIA-Einschubgehäuse, Serie YER

EIA-Einschubgehäuse, Serie YER
EIA rack case (YER)

[Features]
- Stronger panels on the YER series; effective width is now 424 mm.
- More effective area inside the case provided.
- Panels available in 2 colors: silver and black.
- EIA standard rack case with panels, sides and top and bottom plates made of aluminum. Assembly makes machining, silk printing, and carving easy to perform.

(i)Hinweis

  • Top and bottom plate color changed from ivory to light gray from manufacturer shipments dated August 2016.
    [Object] Full model number
    ※ Confirm product information for details about specification changes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YER44-20B
YER44-20S
YER44-32B
YER44-32S
YER88-20B
YER88-20S
YER88-32B
YER88-32S
YER133-20B
YER133-20S
YER133-32B
YER133-32S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Blende)
Standard (EIA)
(U)

91.85 €

1 6 Arbeitstage 1044200Schwarz/Silber1

91.85 €

1 6 Arbeitstage 1044200Silber1

109.82 €

1 6 Arbeitstage 1044320Schwarz/Silber1

109.82 €

1 5 Arbeitstage 1044320Silber1

106.83 €

1 6 Arbeitstage 1088200Schwarz/Silber2

106.83 €

1 6 Arbeitstage 1088200Silber2

127.01 €

1 6 Arbeitstage 1088320Schwarz/Silber2

127.01 €

1 6 Arbeitstage -88320Silber2

122.74 €

1 6 Arbeitstage 10132.5200Schwarz/Silber3

122.74 €

1 6 Arbeitstage 10132.5200Silber3

146.36 €

1 6 Arbeitstage 10132.5320Schwarz/Silber3

146.36 €

1 6 Arbeitstage 10132.5320Silber3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 482.6 Werkstoff Aluminium
Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) Elfenbein

Technischer Support