Austauschbarer wasserdichter / staubdichter Kunststoffkasten, Serie BCAP

Austauschbarer wasserdichter / staubdichter Kunststoffkasten, Serie BCAP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Austauschbarer wasserdichter / staubdichter Kunststoffkasten, Serie BCAP
  • BCAP101508T
  • BCAP101508T
  • BCAP101508G
  • BCAP101508G
  • Mengenrabatt
Waterproof/Dust-proof Switching Type Plastic Box (BCAP)

[Features]
- An IP65-grade open/close box that's easy to maintain.
- A general-purpose plastic box available for various fields, including FA control/electric facility works.
- The BCAP series comes in 50 sizes; the top cover is available in whitish gray (ABS) or see-through (polycarbonate).
- The BCPC series comes in 46 light-gray sizes, made of polycarbonate for heat and flame resistance.
- Use for communication equipment, solar power connection boxes, etc.
- Only the G type is available for BCAP507018, 507025, 608018 and 608028.
- Transparent covers are not available for the BCPC series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCAP131508T
BCAP192810T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

20.56 €

1 6 Arbeitstage 1013585155

48.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10190100.5280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff ABS-Kunststoff Schutzart (IP) IP65
Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Einbauposition Nicht wählbar Standard CE
Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Transparenz Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60

Technischer Support