Schutzventil Ausführung PMF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PMF-12B
PMF-12HAB
PMF-12HAS
PMF-12S
PMF-32S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbangaben/Oberflächenbehandlung L
(mm)
φ
(mm)
Werkstoff Standard
(UL94)
Schraubengröße Ausführung Abmessungen der Befestigungsbohrung ⌀
(mm)

12.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz1017 Nylon 6 (Mutter) / Nylon 6, Glasfaser 10 % (Grundkörper) / Silikon (O-Ring) / fluoropolymer (Filter) V-0 (Korpus)/V-2 (Mutter)M12 x 1,5-12.2

15.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz1017 Nylon 6 (Mutter) / Nylon 6, Glasfaser 10 % (Grundkörper) / Silikon (O-Ring) / fluoropolymer (Filter) V-0 (Korpus)/V-2 (Mutter)M12 x 1,5Ausführung hoher Luftdurchlass12.2

14.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Hellgrau1017 Nylon 6 (Mutter) / Nylon 6, Glasfaser 10 % (Grundkörper) / Silikon (O-Ring) / fluoropolymer (Filter) V-0 (Korpus)/V-2 (Mutter)M12 x 1,5Ausführung hoher Luftdurchlass12.2

8.00 €

1 6 Arbeitstage 10Hellgrau1017 Nylon 6 (Mutter) / Nylon 6, Glasfaser 10 % (Grundkörper) / Silikon (O-Ring) / fluoropolymer (Filter) V-0 (Korpus)/V-2 (Mutter)M12 x 1,5-12.2

33.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10-1375 Nylon 6 (Mutter) / Silikon (O- Ring) / fluoropolymer (Filter) / Polycarbonat (Grundkörper) -M32 x 1,5-33

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hinweis Netzschwankungsregler in Gehäuse, luftdurchlässiges Produkt Standard(IP) 68

Technischer Support