Bohrungsstopfen Serie HPL【10 Stk. pro Packung】

Bohrungsstopfen Serie HPL
  • Mengenrabatt
Hole Plugs (HPL)

[Features]
· Small hole plug with 4 sizes of hole diameters: φ5, φ5.5, φ7, and φ8.
· Material properties include elasticity using TPE (an elastomer) and silicon rubber.
· Supported installation plate thickness is 1.0 mm to 3.0 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HPL-13
HPL-19
HPL-22
HPL-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSφ
(mm)
Außendurchmesser φ
(mm)

3.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012.516.7

3.63 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101923.2

3.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102226

4.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025.529.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbangaben/Oberflächenbehandlung Schwarz Werkstoff Nylon 66 Standard(UL94) V-2

Technischer Support