Einsatz (Einbaugehäuse)

Einsatz (Einbaugehäuse)

Standard-Stückpreis:
15.35
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Einbaugehäuse in nur einem Einfachrahmen sind mit verschiedenen Einsätzen bestückt. In dem einfach zu montierenden Gehäuse befinden sich zunächst eine Einsatzplatte mit zwei Data Anschlüssen und einem Power Anschluss. Darauf aufbauend befindet sich entweder eine Steckdose für die Stromversorgung oder aber ein Dataeinsatz für die Netzwerkversorgung. Das kompakte Gehäuse schützt vor Schlägen und erfüllt nebenbei die Schutzart IP 65. Wahlweise sind ist das Einbaugehäuse mit einem Schloss bestückt, das sich per Schlüssel schließen lässt.

(i)Hinweis

  • Φ22.5 panel cut dimensions. See details below.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • IE-FCM-RJ45-C
  • IE-FCM-RJ45-FJ-B
  • IE-FCM-RJ45-FJ-P
  • Zurücksetzen
Einlage und Gehäuse

Verfeinern nach

  • Nur RJ45-Kopplung
  • Nur RJ45-Modul PROFINET
  • Nur RJ45-Modul TIA-568B
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
IE-FCM-RJ45-C
Nur RJ45-Kopplung
4 Arbeitstage
15.35

Teilenummer : 1018790000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Kategorie
    [CAT6] CAT6A
  • Abschirmung
    Vorhanden (STP)
  • Konformes Kabel (Leitungstyp)
    Litzendraht / Einzeldraht
  • Farbe
    Schwarz
  • Funktion
    Wasserdicht / Tropfwassergeschützt
  • Abmessung Länge(mm)
    30
  • Bemaßung Breite(mm)
    30
  • Abmessung Dicke(mm)
    34.7
  • Modell
    IE-FCM-RJ45-C
  • Eigenschaften
    FrontCom Micro
  • Einlage und Gehäuse
    Nur RJ45-Kopplung
  • Erwerb der Standardzulassung
    CE
  • Art des Steckverbinders
    Plug/Other
IE-FCM-RJ45-FJ-B
Nur RJ45-Modul TIA-568B
4 Arbeitstage
16.00

Teilenummer : 1018820000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.00

Ausfuehrungbezeichnung

  • Kategorie
    [CAT6] CAT6A
  • Abschirmung
    Vorhanden (STP)
  • Konformes Kabel (Leitungstyp)
    Litzendraht / Einzeldraht
  • Farbe
    Schwarz
  • Funktion
    Wasserdicht / Tropfwassergeschützt
  • Abmessung Länge(mm)
    30
  • Bemaßung Breite(mm)
    30
  • Abmessung Dicke(mm)
    34.7
  • Modell
    IE-FCM-RJ45-FJ-B
  • Eigenschaften
    FrontCom Micro
  • Einlage und Gehäuse
    Nur RJ45-Modul TIA-568B
  • Erwerb der Standardzulassung
    CE
  • Art des Steckverbinders
    Plug/Other
IE-FCM-RJ45-FJ-P
Nur RJ45-Modul PROFINET
4 Arbeitstage
15.75

Teilenummer : 1018830000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Kategorie
    [CAT6] CAT6A
  • Abschirmung
    Vorhanden (STP)
  • Konformes Kabel (Leitungstyp)
    Litzendraht / Einzeldraht
  • Farbe
    Schwarz
  • Funktion
    Wasserdicht / Tropfwassergeschützt
  • Abmessung Länge(mm)
    30
  • Bemaßung Breite(mm)
    30
  • Abmessung Dicke(mm)
    34.7
  • Modell
    IE-FCM-RJ45-FJ-P
  • Eigenschaften
    FrontCom Micro
  • Einlage und Gehäuse
    Nur RJ45-Modul PROFINET
  • Erwerb der Standardzulassung
    CE
  • Art des Steckverbinders
    Plug/Other

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support