Kabelkanal-Kneifzangen

Kabelkanal-Kneifzangen
  • Mengenrabatt
Supports cutting wiring duct side vents up to a height of 100 mm. Can also be used to cut resin and a variety of other products.

[Features]
PUW series oil resistant / chemical resistant / AG specifications.
· PC is also severely degraded by certain types of environmental agents, such as cutting oil.
Much more oil resistant than conventional PC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DN-100

Teilenummer
DN-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

138.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 327 Tiefe(mm) 96 Klingenbreite(mm) 18.5

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelkanal-Kneifzangen, die Teilenummer ist DN-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DN-100.

Technischer Support