Wellrohre (kleine Verpackung)

Wellrohre (kleine Verpackung)
  • Mengenrabatt
A slit is provided for easy storage. Made of lightweight, flame-retardant polypropylene.

[Features]
· A slit has been added for easy wire housing.
· Cutting can be done easily using a knife, etc.
· Lightweight, superior shock resistance, and excellent strength of stability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCTN-05S
KCTN-07S
KCTN-10S
KCTN-13S
KCTN-15S
KCTN-19S
KCTN-22S
KCTN-25S
KCTN-28S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Schlauch Nenndurchmesser (Innendurchmesser) φ
(mm)

60.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -505

74.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -507

80.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -5010

97.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105013

101.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105015

70.01 €

4 7 Arbeitstage 102519

63.99 €

1 5 Arbeitstage 102022

68.33 €

4 7 Arbeitstage 102025

105.90 €

4 10 Arbeitstage 102028

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Schwer entflammbares Polypropylen Menge der bestellten Einheiten(Stück) 4

Technischer Support