Abdeckhaube für Lüfter (zur Verwendung im Freien: Ausführung FK) IPX4

Abdeckhaube für Lüfter (zur Verwendung im Freien: Ausführung FK) IPX4
This fan's included is good for dealing with wind and rain.

[Features]
- Simple installation.
- Just snap it into the panel holes from the surface and screw in from the underside to install.
- A hood, fan, finger guard and power supply cord (1m) are included as a single ready-to-go set.
- Use a presser plate to assemble a larger hood if you need to adjust the hood opening for the fan diameter.

(i)Hinweis

  • Specification change from manufacturer shipments dated October 2016

    [Before Changes]→ 1 type of nut + flat washer [New] Disc spring washer
    ※ Productivity during assembly is increased by reducing the number of parts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F16-K12
F16-K12S
F20-K16
F20-K16S
FK-12
FK-12S
FK-16
FK-16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Schraubenspezifikationen Eigenschaften

152.46 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 200 x Höhe 220EisenM5Anpressplatte im Lieferumfang enthalten

320.91 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 200 x Höhe 220EdelstahlM5Anpressplatte im Lieferumfang enthalten

315.11 €

1 5 Arbeitstage -Breite 250 x Höhe 270EisenM6Anpressplatte im Lieferumfang enthalten

523.27 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 250 x Höhe 270EdelstahlM6Anpressplatte im Lieferumfang enthalten

113.45 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 132 x Höhe 150EisenM3Anpressplatte nicht im Lieferumfang enthalten

200.80 €

1 8 Arbeitstage -Breite 132 x Höhe 150EdelstahlM3Anpressplatte nicht im Lieferumfang enthalten

272.29 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 200 x Höhe 220EisenM5Anpressplatte nicht im Lieferumfang enthalten

362.76 €

1 8 Arbeitstage 10Breite 200 x Höhe 220EdelstahlM5Anpressplatte nicht im Lieferumfang enthalten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Haube Standard IPX4

Technischer Support