Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B0.5 |
B1.25 |
B2 |
B5.5 |
B8 |
B14 |
B22 |
B38 |
B60 |
B70 |
B80 |
B100 |
B150 |
B180 |
B200 |
B325 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Anzahl mit Packungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.4 | 2.6 | 11.5 | 22 bis 18 | UL / CSA | 100 | |
8.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.8 | 3.3 | 15 | 22 bis 16 | UL / JIS / CSA | 100 | |
11.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.3 | 4.1 | 15 | 16 bis 14 | UL / JIS / CSA | 100 | |
18.51 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.5 | 5.4 | 15 | 12 bis 10 | UL / JIS / CSA | 100 | |
39.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.5 | 7 | 21 | 8 | UL / JIS / CSA | 100 | |
77.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 5.8 | 8.9 | 26 | 6 | UL / JIS / CSA | 100 | |
109.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7.7 | 11.3 | 29 | 4 | UL / JIS / CSA | 100 | |
111.66 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.4 | 13.2 | 32 | 2 | UL / JIS / CSA | 100 | ||
88.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 11.4 | 15.3 | 36 | 1/0 | UL / JIS / CSA | 50 | |
104.23 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13.3 | 17.5 | 36 | 2/0 | UL / CSA | 50 | |
133.19 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 14.5 | 19.5 | 38 | 3/0 | UL / CSA | 50 | ||
86.40 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16.4 | 22.1 | 38 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 20 | |
132.38 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 26.4 | 54 | 250 - 300 MCM | UL / JIS / CSA | 20 | ||
81.98 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | 21 | 28.5 | 55 | 300 - 350 MCM | UL / CSA | 10 | |
128.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 24 | 32.4 | 63 | 400 MCM | UL / JIS / CSA | 10 | |
90.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 28 | 37 | 72 | 500 - 600 MCM | UL / JIS / CSA | 5 |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Hülse |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Anzahl mit Packungen(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften