Aufsteckklemme Ausführung MA – Serie 250【100 Stk. pro Packung】

Aufsteckklemme Ausführung MA – Serie 250
  • Mengenrabatt
The fittings have an insulator. MA type - 250 Series

[Features]
· For TMED shapes, copper pipe is inserted between terminal and insulator.
· 250 Series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMEDN630809-MA
TMEDN630820-MA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color)

16.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1018–16Transparentes Rot

16.87 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1014Transparentes Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Steckverbinder-Ausführung Shape Steckerausführung Series 250
Outer Diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 22 Insulation material Nylon
Representative Standard UL / CSA Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support