Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PC2005-F |
PC2005-M |
PC4009-F |
PC4009-M |
PC4020-F |
PC4020-M |
PCE4020-F |
PCE4020-M |
PCE5020-F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Genaue Form | Durchmesser der Spitze (mm) | F-Größe (mm) | Passende Drahtgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.43 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 24.5 | 20 bis 18 | Transparenz | Stiftklemme integrierte PC-F-Ausführung | 2.0 | 13.0 | 0,5 bis 0,75 mm2 | |
17.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.7 | 26.5 | 20 bis 18 | Transparenz | Stiftklemme integrierte PC-M-Ausführung | 2.0 | 15.0 | 0,5 bis 0,75 mm2 | |
21.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.8 | 26.2 | 18–16 | Rot | Stiftklemme integrierte PC-F-Ausführung | 3.95 | 15.0 | 0,75 bis 1,25 mm2 | |
21.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.8 | 27.7 | 18–16 | Rot | Stiftklemme integrierte PC-M-Ausführung | 4.0 | 16.5 | 0,75 bis 1,25 mm2 | |
22.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 26.2 | 14 | Blau | Stiftklemme integrierte PC-F-Ausführung | 3.95 | 15.0 | 2,0 mm2 | |
20.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 27.7 | 14 | Blau | Stiftklemme integrierte PC-M-Ausführung | 4.0 | 16.5 | 2,0 mm2 | |
23.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.4 | 31.5 | 14 | Blau | Stiftklemme integrierte PCE-F-Ausführung | 3.95 | 20.3 | 2,0 mm2 | |
20.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.4 | 25.2 | 14 | Blau | Stiftklemme integrierte PCE-M-Ausführung | 4.0 | 13.0 | 2,0 mm2 | |
32.31 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.4 | 31.5 | 14 | Blau | Stiftklemme integrierte PCE-F-Ausführung | 4.95 | 20.3 | 2,0 mm2 |
Loading...
Type | Steckverbinder-Ausführung | Shape | Steckerausführung | Series | Stiftklemme |
---|---|---|---|---|---|
Insulation material | Nylon | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Genaue Form
Durchmesser der Spitze(mm)
F-Größe(mm)
Passende Drahtgröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften