Verbindungsklemme mit Verzweigung【1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63V

Teilenummer
63V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

199.69 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Steckverbinder-Ausführung Shape Verzweigung Outer Diameter(mm) 6.9
Overall Length(mm) 18.3 Anzahl mit Packungen(Stück) 1000

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsklemme mit Verzweigung, die Teilenummer ist 63V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63V.

Technischer Support