Abisolierwerkzeug (P-967)

Abisolierwerkzeug (P-967)
Very light at just 80 g. Fits perfectly in even a very small hand. ■ Length: 163 mm, ■ Weight: 80 g

[Features]
· It is slender and fits into very small hands.
· A stopper with a spring provides a click enabling operation with the hand and full locking.
· Pliers at its tip can be used to bend and pull wires.
· Weight: 80 g.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-967

Teilenummer
P-967
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

35.64 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 163 Passend (Einzeldraht)(AWG) 28 bis 18 Passende Drahtgröße (verseiltes Kabel)(AWG) 30 bis 20

Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierwerkzeug (P-967) , die Teilenummer ist P-967.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-967.

Technischer Support