Wasserdichte Crimphülse Ausführung B【100 Stk. pro Packung】

Wasserdichte Crimphülse Ausführung B
  • Mengenrabatt
Waterproof performance IP57

[Features]
· The waterproof crimp terminal and crimp sleeve use a special double-layered tube for the insulation coating, consisting of “high-density polyethylene” and “polyolefin adhesive".

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMNB-1.25-WP
TMNB-2-WP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color)

38.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1020 bis 16Transparentes Rot

46.51 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1016 bis 14Transparentes Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Hülse Overall Length(mm) 26.9
Features Wasserdicht Insulation material Nylon Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support