Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RD38-10 |
RD100-12 |
RD150-12 |
RD150-14 |
RD200-12 |
RD200-14 |
RD250-12 |
RD250-14 |
RD325-12 |
RD325-14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | F-Größe (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.34 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 11 | 22 | 77.3 | 2 | - | 21.3 | 50 | |
100.30 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 14 | 28.5 | 95 | 4/0 | UL / JIS / CSA | 21.75 | 20 | |
154.45 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 14 | 36 | 106 | 250 - 300 MCM | UL / JIS / CSA | 21 | 20 | |
154.36 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 16 | 36 | 106 | 250 - 300 MCM | UL / JIS / CSA | 21 | 20 | |
96.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 44 | 117 | 400 MCM | UL / JIS / CSA | 21.8 | 10 | ||
126.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 16 | 44 | 117 | 400 MCM | UL / JIS / CSA | 21.8 | 10 | |
93.98 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 14 | 44 | 117 | - | - | 21.8 | 5 | |
93.98 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 16 | 44 | 117 | - | - | 21.8 | 5 | |
117.09 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 14 | 50.5 | 124 | 500 - 600 MCM | UL / JIS / CSA | 22.25 | 5 | |
117.09 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 16 | 50.5 | 124 | 500 - 600 MCM | UL / JIS / CSA | 22.25 | 5 |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Rund |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
F-Größe(mm)
Anzahl mit Packungen(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften