Wärmebeständiger Klemmenblock, rund【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N1.25-3
N1.25-4
N1.25-5
N2-4
N2-5
N2-6
N5.5-4
N5.5-5
N5.5-6
N5.5-8
N8-5
N8-6
N8-8
N8-10
N14-6
N14-8
N22-8
N38-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Passende Drahtgröße

95.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 103.25.5120,6 bis 1,4 mm

95.64 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 104.3815.60,6 bis 1,4 mm

95.69 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 105.3815.60,6 bis 1,4 mm

105.70 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 104.38.516.51,5 bis 1,8 mm

93.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 105.39.5171,5 bis 1,8 mm

112.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 106.41221.51,5 bis 1,8 mm

148.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104.39.519.51,9 bis 2,8 mm

148.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105.39.519.51,9 bis 2,8 mm

129.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.412231,9 bis 2,8 mm

198.26 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108.415281,9 bis 2,8 mm

241.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105.31223.52,9 bis 3,6 mm

241.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.41223.52,9 bis 3,6 mm

286.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108.41529.52,9 bis 3,6 mm

299.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage -10.51529.52,9 bis 3,6 mm

392.75 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 106.41227.53,7 bis 4,6 mm

504.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -8.41632.53,7 bis 4,6 mm

694.16 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 108.416.533.34,7 bis 5,6 mm

1,131.30 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -10.52242.36,0 bis 7,0 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Rund Features Wärmebeständig
Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support