Crimp-Klemme mit Isolierabdeckung, rund【100 Stk. pro Packung】

Crimp-Klemme mit Isolierabdeckung, rund
  • Mengenrabatt
An easy entry type round crimp terminal with an insulating cover.
[Features]
· The TME type is a crimp terminal with a wire-insertion guide inside the insulating cover.
The stripped core wire inserts smoothly along the guide into the tube without needing to be twisted.
The TME type has a terminal stopping wall inside the insulator, which allows the terminal to be inserted into a fixed position.
The core wire position allows for consistently stable and reliable crimping.
[Applications]
· Convenient for different types of wiring work etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMEV0.3-4
TMEV0.3-5
TMEV2-3.5S
TMEV2-4M
TMEV5.5-3M
TMEV5.5-4N
TMEV5.5-4S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) F-Größe
(mm)

10.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.36.620.524 bis 20Gelb7.2

9.25 €

100 Stk. pro Packung

10 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage 105.382124 bis 20Gelb7

8.65 €

100 Stk. pro Packung

10 Packungen Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.76.620.916 bis 14Blau7.6

7.81 €

100 Stk. pro Packung

10 Packungen Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.3821.516 bis 14Blau7.5

19.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103.26.524.4512 bis 10Gelb7.2

15.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.3724.712 bis 10Gelb7.2

15.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104.3925.712 bis 10Gelb7.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Rund Insulation material Vinyl
Representative Standard UL / CSA Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support