Einschub-Verbindungsklemme – Serie 187【100 Stk. pro Packung】

Einschub-Verbindungsklemme – Serie 187
  • Mengenrabatt
Plug-in type, crimp connector terminals used mainly in places and applications requiring coupling.
[Features]
· A semicircular notch is cut into the mating end of the 0.8 mm thick conforming tab of the connecting terminal to identify compatible tab thicknesses.
Contains a copper pipe between the terminal and insulator.
HS type (rod-shaped ST type).
[Applications]
· Ideal for use when coupling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMEDV480509-F03
TMEDV480520-F03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSConforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color)

24.00 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1018–16Rot

28.46 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1014Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Steckverbinder-Ausführung Shape Steckerausführung Series 187
Outer Diameter(mm) 5.1 Overall Length(mm) 19.5 Insulation material Vinyl
Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support