Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Grundwerkstoff | Adapterform | Anschlussform | Klemmenlänge | Länge der Isolierung | Grundkörper: Oberfläche behandelt | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Lötmittel | [Gerade] Gerader Stecker | UT-085 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | 0 bis 18 | 100 | |
11.26 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Lötmittel | [Gerade] Gerader Stecker | UT-141 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | 0 bis 18 | 500 | |
9.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | RG-174/316/188 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | - | - | |
17.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Winkel] L-Stecker | RG-174/316/188 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | - | - | |
11.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Gehäuse/für Plattenmontage | - | [Sonstige] Steckhülse | - | Flansch mit 4 Bohrungen | Kupfer, rostfrei | - | Gerade | 6,0 mm | 0 mm | - | - | 300 | |
10.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Gehäuse/für Plattenmontage | - | [Sonstige] Steckhülse | - | Flansch mit 2 Bohrungen | Kupfer, rostfrei | - | Gerade | 2,0 mm | 4,0 mm | - | - | 100 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | - | L-Type | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | - | - | 100 | |
23.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerade Buchse | RG-174/316/188 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | - | - | |
25.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Sonstige] Buchse mit Flansch (4 Bohrungen) | RG-174/316/188 | - | Kupfer, rostfrei | - | - | - | - | Gold | - | - | |
18.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | - | - | - | Gerade (Buchse-Buchse) | - | - | - | - | 0 bis 18 | - | |
21.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | - | - | - | Gerade (Stecker-Stecker) | - | - | - | - | 0 bis 18 | - | |
18.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | - | - | - | Flansch mit vier Bohrungen (Buchse-Buchse) | - | - | - | - | 0 bis 18 | 100 | |
30.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker/Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | - | - | - | L-förmig (Stecker-Buchse) | - | - | - | - | 0 bis 18 | - | |
5.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 1,5D-2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 18 | - | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | RG-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Winkel] L-Stecker | 1,5D-2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 18 | - | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Sonstige] Schott-Buchse | CO-6F-DSB-CX50 | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 18 | 500 | |
18.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | - | Gerade | - | - | - | - | - | - | 0 bis 18 | 500 | ||
7.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerade Buchse | 1,5D-2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 18 | 100 | |
8.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | - | Leiterplattenstärke (zwischen Leiterplatten): 1,6 mm | - | - | - | - | - | - | 0 bis 18 | 300 | |
37.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | - | L-Type | Messing | - | - | - | - | - | 0 bis 18 | 300 | ||
11.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Sonstige] Schott-Buchse | 1,5D-2V | - | - | - | - | - | - | - | 0 bis 18 | 500 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | S / T / U | S· T· U | SMA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Nennspannung(V) | 335 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Impedanz(Ω) | 50 | Methode zum Entfernen | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anwendung
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Passendes Kabel
Steckhülsenform
Grundwerkstoff
Adapterform
Anschlussform
Klemmenlänge
Länge der Isolierung
Grundkörper: Oberfläche behandelt
Frequenzbereich(GHz)
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften