Abisolierwerkzeug (P-968)

Abisolierwerkzeug (P-968)
Very light at just 80 g. Fits perfectly in even a smaller hand. Overall length: 163 mm, Weight: 80 g.

[Features]
· Slender enought to fit in a smaller hand.
· A stopper that uses a spring provides the feeling of a click enabling operation at hand and full locking.
· Because there are pliers at its tip, it can be used to bend and pull wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-968

Teilenummer
P-968
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

33.43 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 163 Passend (Einzeldraht)(AWG) 22 bis 12 Passende Drahtgröße (verseiltes Kabel)(AWG) 24 bis 14

Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierwerkzeug (P-968) , die Teilenummer ist P-968.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-968.

Technischer Support