Abisolierwerkzeug (P-963)

Abisolierwerkzeug (P-963)
Very light (at just 80 g) and slender enough to fit in a woman's hand. Wires supported: 32, 30, 28, and 26 single wires; 34, 32, 30, and 28 strand wires.

[Features]
- Slender enough to fit in a woman’s hand.
- A spring-loaded stopper provides a "clicky" feeling and allows for full hand operation and locking.
- Pliers at the tip for bending and pulling wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-963

Teilenummer
P-963
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

35.64 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 163 Passend (Einzeldraht)(AWG) 34 bis 26 Passende Drahtgröße (verseiltes Kabel)(AWG) 34 bis 28

Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierwerkzeug (P-963) , die Teilenummer ist P-963.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-963.

Technischer Support