Messinghalterungen, Sechskant, beide Anschlüsse Buchse【50 Stk. pro Packung】

Messinghalterungen, Sechskant, beide Anschlüsse Buchse
  • Mengenrabatt
Useful for supporting Printed Circuit Board, acrylic cover and other parts. Beautiful and inexpensive brass nickel plated hexagon shape with female screws on both sides.

[Features]
· The size is the biggest among those supported.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ASB-308E
ASB-345E
ASB-370E
ASB-455E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubendurchmesser Länge L
(mm)
Schraubenlochtiefe L1
(mm)

16.52 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M38Alle Schrauben

48.69 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M3456

83.44 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M3706

67.23 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-M4558

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schraubenausführung Innengewinde an beiden Enden Werkstoff/Oberflächenbehandlung Messing (vernickelt) Außenform Sechskant
Anzahl mit Packungen(Stück) 50

Technischer Support