Flexible Buchse【100 Stk. pro Packung】

Flexible Buchse
  • Mengenrabatt
Mounts to and protects end surfaces, cut surfaces, and openings of a panel.

[Features]
· Mounts to the cut surface of a panel and protects electrical wires.
· This is cut and used based on hole periphery and so is compatible with holes of all sizes and can be used freely with even or uneven holes.
· Can be elongated for use in the case of a larger hole.
· Excellent electrical and wear resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
KG-012
KG-024
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Plattendicke
(mm)

26.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.2

26.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Gesamtlänge 250 Werkstoff Nylon 6
Eigenschaften UL94V-2

Technischer Support