Werkstoff
Bolzenteil
Druckknopf
Gewindeelement
Schäkel
Feder
Montage
Gewindetragbolzen dürfen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.
Montage:
Demontage:
Bedienung
Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22353.0010 |
22353.0012 |
22353.0016 |
22353.0020 |
22353.0024 |
22353.1010 |
22353.1012 |
22353.1016 |
22353.1020 |
22353.1024 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | d4 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | F1 | F2 | F3 | Schäkel | Bolzenteil | d5 (mm) | l9 (mm) | l10 (mm) | Aufnahmegewinde (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.93 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 38 | 8.35 | 20 | 14 | 20 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 33.5 | 38.0 | 10.0 | M10 | 2.0 | 691 | |||
311.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 38 | 10.07 | 20 | 17 | 24 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 33.5 | 38.0 | 12 | M12 | 2.0 | 694 | |||
318.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16 | 38 | 13.8 | 20 | 17 | 24 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 33.5 | 38.0 | 12 | M16 | 2.0 | 698 | |||
411.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20 | 59 | 17.25 | 35.0 | 22 | 30 | 36.5 | 73.7 | 55.6 | 70 | 102 | 167.5 | 16.6 | 7.7 | 5 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 50.0 | 59.0 | 17 | M20 | 3.0 | 1964 | |||
463.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | M24 | 59 | 20.7 | 35.0 | 27 | 36 | 42 | 79.2 | 55.6 | 70 | 102 | 173 | 18.5 | 11.1 | 8.6 | Vergütungsstahl | Vergütungsstahl | 50.0 | 59.0 | 22 | M24 | 3.0 | 1860 | |||
365.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | M10 | 38 | 8.35 | 20 | 14 | 20 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 3.9 | 1.5 | 1.5 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 33.5 | 38.0 | 10.0 | M10 | 2.0 | 698 | |||
369.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | M12 | 38 | 10.07 | 20 | 17 | 24 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 6.2 | 2.5 | 2.3 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 33.5 | 38.0 | 12 | M12 | 2.0 | 623 | |||
410.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | M16 | 38 | 13.8 | 20 | 17 | 24 | 25.7 | 54.9 | 42.5 | 46 | 68 | 123.7 | 8.4 | 4.5 | 4.2 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 33.5 | 38.0 | 12 | M16 | 2.0 | 708 | |||
534.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | M20 | 59 | 17.25 | 35.0 | 22 | 30 | 36.5 | 73.7 | 55.6 | 70 | 102 | 167.5 | 16.6 | 7.7 | 5 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 50.0 | 59.0 | 17 | M20 | 3.0 | 1973 | |||
605.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | M24 | 59 | 20.7 | 35.0 | 27 | 36 | 42 | 79.2 | 55.6 | 70 | 102 | 173 | 18 | 11.1 | 8.6 | Rostfreier Stahl 1.4571 | Rostfreier Stahl 1.4542 | 50.0 | 59.0 | 22 | M24 | 3.0 | 1984 |
Loading...
Temperatur max. | 250 | Feder | Rostfreier Stahl | Druckknopf | Aluminium, orange eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeelement | Rostfreier Stahl 1.4542 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
d4
d2(mm)
d3(mm)
l1
l2
l3
l4
l5
l6
l7
l8
F1
F2
F3
Schäkel
Bolzenteil
d5(mm)
l9(mm)
l10(mm)
Aufnahmegewinde(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften