• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharniere, rostfreier Stahl

Scharniere, rostfreier Stahl
Werkstoff

Grundkörper

    • Rostfreier Stahl 1.4405, matt gestrahlt
    • Rostfreier Stahl 1.4405, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Achse

    • Rostfreier Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25162.0035
25162.0040
25162.0045
25162.0050
25162.0075
25162.0080
25162.0135
25162.0140
25162.0145
25162.0150
25162.0175
25162.0180
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
Korpus h₂
(mm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
Funktion b₁
(mm)
h₄
(mm)
h5
(mm)
d3
(mm)

21.93 €

1 3 Arbeitstage 30650109306.312.5Rostfreier Stahl, matt gestrahlt6216.5ohne Zentrieransätze502139.5

23.33 €

1 3 Arbeitstage 30650110306.312.5Rostfreier Stahl, matt gestrahlt6216.5mit Zentrieransätzen502139.5

30.24 €

1 3 Arbeitstage 36860210368.316Rostfreier Stahl, matt gestrahlt825.58.5ohne Zentrieransätze6031712.5

31.31 €

1 3 Arbeitstage 36860218368.316Rostfreier Stahl, matt gestrahlt825.58.5mit Zentrieransätzen6031712.5

49.24 €

1 3 Arbeitstage 5010804705010.320Rostfreier Stahl, matt gestrahlt103610.5ohne Zentrieransätze8042114.5

53.93 €

1 3 Arbeitstage 5010804815010.320Rostfreier Stahl, matt gestrahlt103610.5mit Zentrieransätzen8042114.5

24.91 €

1 3 Arbeitstage 30650110306.312.5Rostfreier Stahl, schwarz6216.5ohne Zentrieransätze502139.5

26.33 €

1 3 Arbeitstage 30650112306.312.5Rostfreier Stahl, schwarz6216.5mit Zentrieransätzen502139.5

33.29 €

1 3 Arbeitstage 36860209368.316Rostfreier Stahl, schwarz825.58.5ohne Zentrieransätze6031712.5

34.47 €

1 3 Arbeitstage 36860219368.316Rostfreier Stahl, schwarz825.58.5mit Zentrieransätzen6031712.5

52.93 €

1 3 Arbeitstage 5010804705010.320Rostfreier Stahl, schwarz103610.5ohne Zentrieransätze8042114.5

57.62 €

1 3 Arbeitstage 5010804845010.320Rostfreier Stahl, schwarz103610.5mit Zentrieransätzen8042114.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse Rostfreier Stahl

Technischer Support