Grundkörper
Achse
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25162.0015 |
25162.0020 |
25162.0055 |
25162.0060 |
25162.0085 |
25162.0090 |
25162.0115 |
25162.0120 |
25162.0155 |
25162.0160 |
25162.0185 |
25162.0190 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | Korpus | h₂ (mm) | b₃ (mm) | h₃ (mm) | Funktion | b₁ (mm) | h₄ (mm) | h5 (mm) | b4 (mm) | d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 10 | 80 | 677 | 50 | 10.3 | 20 | Rostfreier Stahl, matt gestrahlt | 10 | 30 | 10.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung | 120 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
71.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 10 | 80 | 690 | 50 | 10.3 | 20 | Rostfreier Stahl, matt gestrahlt | 10 | 30 | 10.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen | 120 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
25.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 43 | 6 | 50 | 135 | 30 | 6.3 | 12.5 | Rostfreier Stahl, matt gestrahlt | 6 | 15 | 6.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung | 63 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
27.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 43 | 6 | 50 | 142 | 30 | 6.3 | 12.5 | Rostfreier Stahl, matt gestrahlt | 6 | 15 | 6.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen | 63 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
38.74 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 8 | 60 | 309 | 36 | 8.3 | 16 | Rostfreier Stahl, matt gestrahlt | 8 | 22.5 | 8.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung | 90 | 3 | 17 | 56 | 12.5 | |||
39.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 8 | 60 | 317 | 36 | 8.3 | 16 | Rostfreier Stahl, matt gestrahlt | 8 | 22.5 | 8.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen | 90 | 3 | 17 | 56 | 12.5 | |||
71.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 10 | 80 | 682 | 50 | 10.3 | 20 | Rostfreier Stahl, schwarz | 10 | 30 | 10.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung | 120 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
76.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 10 | 80 | 705 | 50 | 10.3 | 20 | Rostfreier Stahl, schwarz | 10 | 30 | 10.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen | 120 | 4 | 21 | 75 | 14.5 | |||
28.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 43 | 6 | 50 | 134 | 30 | 6.3 | 12.5 | Rostfreier Stahl, schwarz | 6 | 15 | 6.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung | 63 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
29.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | 43 | 6 | 50 | 139 | 30 | 6.3 | 12.5 | Rostfreier Stahl, schwarz | 6 | 15 | 6.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen | 63 | 2 | 13 | 34 | 9.5 | |||
43.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 8 | 60 | 311 | 36 | 8.3 | 16 | Rostfreier Stahl, schwarz | 8 | 22.5 | 8.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung | 90 | 3 | 17 | 56 | 12.5 | |||
44.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 8 | 60 | 316 | 36 | 8.3 | 16 | Rostfreier Stahl, schwarz | 8 | 22.5 | 8.5 | einseitig mit zusätzlicher Montagebohrung und Zentrieransätzen | 90 | 3 | 17 | 56 | 12.5 |
Loading...
Achse | Rostfreier Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Gewicht(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
Korpus
h₂(mm)
b₃(mm)
h₃(mm)
Funktion
b₁(mm)
h₄(mm)
h5(mm)
b4(mm)
d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften