• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharniere, Zink-Druckguss

Scharniere, Zink-Druckguss
Werkstoff

Grundkörper

    • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
    • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Abdeckkappe

    • Thermoplast POM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25163.0005
25163.0105
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Korpus

12.02 €

1 3 Arbeitstage Zink-Druckguss, silber

12.02 €

1 3 Arbeitstage Zink-Druckguss, schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

b₂(mm) 36 Maximale Temperatur(°C) 80 l₁(mm) 60
Gewicht(g) 137 l₂(mm) 36 d₁(mm) 8.3
h₁(mm) 18.5 h₂(mm) 7.5 b₃(mm) 20
h₃(mm) 9.5 b₁(mm) 60 h₄(mm) 19

Technischer Support