Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, Serie GTHN

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, Serie GTHN

Konfigurierbar in [Ausführung] Antriebsrad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GTHN 75/20H7
GTHN 1000/250H7
GTHN 100/20H7
GTHN 100/25H7
GTHN 125/20H7
GTHN 125/25H7
GTHN 127/25H7
GTHN 127/30H7
GTHN 140/25H7
GTHN 140/30H7
GTHN 150/25H7
GTHN 150/30H7
GTHN 150/35H7
GTHN 160/25H7
GTHN 160/30H7
GTHN 180/25H7
GTHN 180/30H7
GTHN 180/35H7
GTHN 200/25H7
GTHN 200/30H7
GTHN 200/35H7
GTHN 200/40H7
GTHN 202/35H7
GTHN 202/40H7
GTHN 202/50H7
GTHN 251/30H7
GTHN 251/40H7
GTHN 252/40H7
GTHN 252/50H7
GTHN 253/40H7
GTHN 253/50H7
GTHN 300/40H7
GTHN 300/50H7
GTHN 302/40H7
GTHN 302/50H7
GTHN 304/40H7
GTHN 304/50H7
GTHN 304/60H7
GTHN 362/40H7
GTHN 362/50H7
GTHN 362/60H7
GTHN 402/50H7
GTHN 402/60H7
GTHN 404/60H7
GTHN 404/70H7
GTHN 406/70H7
GTHN 406/80H7
GTHN 500/80H7
GTHN 504/100H7
GTHN 506/120H7
GTHN 602/120H7
GTHN 604/120H7
GTHN 750/150H7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

72.28 €

1 5 Arbeitstage 75402040300300685300

21,434.88 €

1 23 Arbeitstage 1000300250300252562000025000

89.61 €

1 5 Arbeitstage 100402040400400981400

89.61 €

1 5 Arbeitstage 100402540400400929400

128.70 €

1 5 Arbeitstage 1254020404504501537450

128.70 €

1 5 Arbeitstage 1254025404504501502450

137.60 €

1 5 Arbeitstage 1255025606506501800650

137.60 €

1 5 Arbeitstage 1255030606506501738650

143.08 €

1 5 Arbeitstage 1405025606706702907670

143.08 €

1 5 Arbeitstage 1405030606706702668670

148.05 €

1 5 Arbeitstage 1505025607007002313700

148.05 €

1 5 Arbeitstage 1505030607007002200700

148.05 €

1 5 Arbeitstage 1505035607007002528700

154.21 €

1 5 Arbeitstage 1605025607007002700700

154.21 €

1 5 Arbeitstage 1605030607007002594700

177.21 €

1 5 Arbeitstage 1805025608508503879850

177.21 €

1 5 Arbeitstage 1805030608508503779850

177.21 €

1 5 Arbeitstage 1805035608508503670850

179.48 €

1 5 Arbeitstage 2005025609009004180900

179.48 €

1 5 Arbeitstage 2005030609009004116900

179.48 €

1 5 Arbeitstage 2005035609009003944900

179.48 €

1 5 Arbeitstage 2005040609009003830900

245.49 €

1 5 Arbeitstage 2008035801.41.467521400

245.49 €

1 5 Arbeitstage 2008040801.41.471821400

245.49 €

1 5 Arbeitstage 2008050801.41.467501400

217.97 €

1 5 Arbeitstage 2505030601.11.160901100

217.97 €

1 5 Arbeitstage 2505040601.11.159211100

331.08 €

1 5 Arbeitstage 2508040801.81.8108631800

331.08 €

1 5 Arbeitstage 2508050801.81.8104171800

438.03 €

1 5 Arbeitstage 250100401002.32.3139842300

438.03 €

1 5 Arbeitstage 250100501002.32.3134702300

435.23 €

1 5 Arbeitstage 3006040601.51.5109411500

435.23 €

1 5 Arbeitstage 3006050601.51.5106591500

456.93 €

1 5 Arbeitstage 3008040802.12.1134942100

456.93 €

1 5 Arbeitstage 3008050802.12.1128562100

565.78 €

1 5 Arbeitstage 300100401002.72.7172002700

565.78 €

1 5 Arbeitstage 300100501002.72.7165002700

673.07 €

1 5 Arbeitstage 300100601002.72.7177002700

781.40 €

1 5 Arbeitstage 3607540752.22.2195002200

781.40 €

1 5 Arbeitstage 3607550752.22.2192502200

781.40 €

1 23 Arbeitstage 3607560752.22.2185802200

955.30 €

1 5 Arbeitstage 4008050802.82.8247002800

955.30 €

1 5 Arbeitstage 4008060802.82.8240502800

1,109.62 €

1 5 Arbeitstage 400100601003.43.4290003400

1,109.62 €

1 5 Arbeitstage 400100701003.43.4280753400

1,247.12 €

1 5 Arbeitstage 400125701254.54.5390004500

1,247.12 €

1 5 Arbeitstage 400125801254.54.5378004500

1,505.50 €

1 5 Arbeitstage 500100801004.54.5470004500

2,376.15 €

1 5 Arbeitstage 5001501001506.76.7740006700

2,875.67 €

1 5 Arbeitstage 50020012020099945009000

3,045.39 €

1 5 Arbeitstage 60015012015088985008000

3,979.80 €

1 23 Arbeitstage 600200120200101014600010000

8,308.20 €

1 23 Arbeitstage 75020015020012.512.523600012500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Guss Lagermodell Nabennut Werkstoff (Details) robuster Grauguss
Artikelausführung Antriebsrad antistatisch nein autoklaventauglich nein
Belagshärte 92 Shore A elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja Material Laufbelag Polyurethan rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(° C) 70 Temperaturbeständigkeit min(° C) -30

Technischer Support